Mécanisme basculant pour piédestal
Hover to magnify image or click to enlarge
Mécanisme basculant pour piédestal
Un mécanisme de pivotement et de basculement permet de faire pivoter et basculer facilement une armoire IHM vers une position de fonctionnement pratique. Il est conçu pour être utilisé entre le fond d’une armoire IHM et un piédestal (un renforcement de l’armoire peut être nécessaire). Le verrouillage de basculement dispose d’un grand bouton de libération permettant un réglage incrémentiel rapide. Le pivot peut être verrouillé dans n’importe quelle position pour un fonctionnement sécuritaire Une grande ouverture centrale est adaptée aux câbles de contrôle dotés de fiches.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le basculement permet un mouvement vers l’avant et vers l’arrière jusqu’à 30 degrés par rapport à l’horizontale
- Le pivot permet une rotation maximale de 350 degrés
- Arrêts intégrés par intervalles de 30 degrés entre 60 degrés et 180 degrés de rotation
- Le matériel et le joint pour fixer l’armoire sont inclus
- Ne pas utiliser le pivot entre un support supérieur et une armoire
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Anodisé |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.