Kit de matériel de remplacement, S1MRHK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de matériel de remplacement, S1MRHK
Le kit de matériel de rechange comprend des pièces de rechange nécessaires dans le système Syspend 180 Max.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- 1 actionneur de verrouillage
- 1 bride de serrage
- 1 joint d’accouplement
- 2 petits joints plats
- 4 vis Allen M6
- 4 rondelles de blocage M6
- 12M10 vis de réglage sans tête
- 1 joint plat large
- 6M12 vis de réglage sans tête
- 0,5 mètres de corde pour joint torique 3 mm
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.