Armoire sanitaire IHM Syspend, type 4X
L’armoire sanitaire IHM Syspend est spécialement conçu pour installer les équipements de contrôle de procédés dans les environnements de lavage sanitaire, particulierement l'industrie agro-alimentaire Il offre de nombreux éléments de conception moderne et répond aux exigences type 4X et IP69K pour les applications de lavage haute pression et haute température. Associer l’armoire au système de suspension sanitaire Syspend pour suspendre l’équipement pour un nettoyage et un lavage faciles. Fournie avec matériel de mise à la terre, plaque de support interne, adaptateur de bras de suspension et matériel pour fixer la plaque de support et l’adaptateur.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66, IP69K
IEC 60529, IP66, IP69K
Fonctions
- Le boîtier présente un aspect moderne avec écran plat
- Les poignées latérales intégrées permettent un repositionnement facile de l’armoire
- Le joint en silicone entièrement dissimulé assure une protection complète dans les environnements de lavage
- Une pente de 20 degrés sur le dessus facilite le ruissellement de l’eau et des solutions de nettoyage et interdit le placement d’objets sur le dessus de l’armoire
- Le collier à bride incliné empêche l’accumulation de liquides le long du bord supérieur de l’ouverture de l’armoire
- L’armoire peut être retournée pour le montage sur suspension ou sur piédestal
- Les charnières sont protégées par la porte
- Adaptateur de bras de suspension inclus pour la fixation au système de suspension sanitaire Syspend et au bras Syspend VHDS-Motion
- L’adaptateur de bras de suspension peut être installé vers l’arrière pour offrir un basculement à 40 degrés pour les applications de piédestal
- Plaque de support interne offrant une rigidité supplémentaire pour le montage sur suspension
- Le drain d’évacuation H2Omit peut être installé sur la zone plate pour permettre de retirer l’humidité condensée de l’armoire
- Joints entièrement soudés et lisses
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Porte sécurisée avec deux loquets quart de tour en acier inoxydable avec insert affleurant à fente
- Les goujons des panneaux sur la porte s’adaptent aux panneaux optionnels de style NEMA
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.