Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

T-Series_T62_T70-36_T70-60_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Série T, grande capacité, extérieur

Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l’équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leurs permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

EAC

CE

Telcordia GR-487 capable

Compatible Telcordia GR-487

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.