Série T, grande capacité, extérieur
Hover to magnify image or click to enlarge
Série T, grande capacité, extérieur
Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l’équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leurs permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.
Normes industrielles
Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453
EAC
CE
Telcordia GR-487 capable
Compatible Telcordia GR-487
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Compact pour minimiser l’espace et maximiser la capacité
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
- R-407C refrigerant
- Modèles à 230 et 460 V c.a. disponibles
- Températures de service de -40 F/-40 C à 131 F/55 C
- Thermostat mécanique fiable sur le côté boîtier de l’unité
- Deux ventilateurs côté condensateur pour la redondance des performances
- Capot en tôle galvanisée peinte pour les environnements d’usine et d’extérieur robustes.
- Options de montage extérieur et entièrement encastré sur de nombreux modèles
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Standard Outdoor Air Conditioner models include telcordia GR-487 capable, thermostat, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control and enclosure heater
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.