Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Type1wFanFamily Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire ventilée T1Flo avec ventilateur, type 1

L’armoire ventilée T1Flo avec ventilateur, type 1, possède un système de ventilation à air pulsé contrôlé par thermostat pour éliminer la chaleur. Idéale pour les systèmes de contrôle dans les environnements CVC ou industriels qui ont une combinaison d’éléments électroniques sensibles à la chaleur et de composants produisant une forte chaleur tels que les variateurs (VFD), les onduleurs, les automates programmables et les processeurs non protégés.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 94, type 1 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP20

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.