Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TelephoneCab Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtier de téléphone, type 1

Le boîtier de téléphone à porte simple de type 1 est utilisé pour le montage et la protection des terminaisons téléphoniques, des accessoires de circuit de télécommunications, des borniers croisés, des modules de raccordement de maintenance, des armoires de jonction de câble, des dispositifs d’interface réseau, des ensembles de guide-fil et des protecteurs de téléphone dans les applications intérieures.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.