Boîtier de téléphone, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier de téléphone, type 1
Le boîtier de téléphone à porte simple de type 1 est utilisé pour le montage et la protection des terminaisons téléphoniques, des accessoires de circuit de télécommunications, des borniers croisés, des modules de raccordement de maintenance, des armoires de jonction de câble, des dispositifs d’interface réseau, des ensembles de guide-fil et des protecteurs de téléphone dans les applications intérieures.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charnière piano
- Verrouillage à barillet avec clé
- Montage encastré ou en surface
- Panneau de montage en contreplaqué de 3/4 po d’épaisseur inclus
- Le boîtier de téléphone n’est pas peint
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.