Raccord télescopique, galvanisé
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord télescopique, galvanisé
Le raccord télescopique galvanisé permet d’ajuster facilement la longueur du chemin de câbles de 25 mm (1 po) à 305 mm (12 po). Ni coupure ou soudure requise.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord télescopique galvanisé permet d’ajuster facilement la longueur du chemin de câbles de 1,00 pouces (25 mm) à 12,00 pouces (305 mm)
- Pas besoin de couper ou de souder
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.