Raccord télescopique, couvercle à charnière
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord télescopique, couvercle à charnière
Les raccords télescopiques avec couvercle à charnière permettent d’ajuster facilement la longueur d'un chemin de câbles de 25 mm à 178 mm. Ni coupure ou soudure requise.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord télescopique avec couvercle à charnière permet d’ajuster facilement la longueur du chemin de câbles de 1,00 pouces (25 mm) à 7,00 pouces (178 mm)
- Pas besoin de couper ou de souder
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.