Thermostats
Hover to magnify image or click to enlarge
Thermostats
Ces thermostats faciles à installer contrôlent la température de l’air dans les armoires qui renferment des équipements émetteurs de chaleur. Les thermostats prolongent la durée de service des éléments chauffants et des ventilateurs en contrôlant le temps de fonctionnement et en augmentant l’efficacité de fonctionnement des composants électriques en les exposant à moins de contaminants environnementaux.
Normes industrielles
cURus; File No. E164102
UL94-VO
Revêtement de protection CEI IP20
CSA Certified, File Number 215952
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capteur de température bimétallique
- Boîtier en plastique
- Les raccordements sont constitués de bornes de raccordement à sertir pour AWG 14 (0,04 pouces carrés).
- Clip pour rails DIN 35mm, EN 60715
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.