Terminal Block Bracket Kit for Type 4 12 and 13 Enclosures
Provide strong, versatile and easily installed terminal block mounting supports. These assemblies fit many Single-Door, Type 4, 12, and 13 Enclosures. They also fit large Type 1 enclosures and the larger sizes of Hinged Cover Lift-Off Type 3R enclosures as well as most of the Two-Door Wall-Mounted Type 12 enclosures. Each enclosure requires one terminal block bracket kit plus the desired number of terminal straps. The terminal block brackets and the terminal straps must be ordered separately. To select the correct terminal straps, determine whether the terminal straps will be mounted parallel to the A dimension or the B dimension of the enclosure. Be sure to specify the quantity required. To select the correct bracket assembly, determine whether the brackets will be mounted parallel to the A dimension or the B dimension of the enclosure.
Fonctions
- Each kit consists of two or three brackets which mount on the enclosure collar studs
- Terminal Block Bracket Kit can be installed with straps parallel to the A dimension or the B dimension of the enclosure
- One bracket is required for each row of collar studs parallel to the brackets
- Terminal blocks are not included
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.