Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TerminalBoxClosed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Boîte à bornes, type 3R

Les boîtiers de jonction de type 3R sont des boîtiers de jonction de câble pour les applications commerciales ou industrielles extérieures qui alimentent les circuits de dérivation. Les boîtes sont disponibles en configurations à trois ou quatre fils dans des grosseurs allant jusqu’à 400 A.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

NEMA/EEMAC type 3R

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.