Boîte à bornes, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîte à bornes, type 3R
Les boîtiers de jonction de type 3R sont des boîtiers de jonction de câble pour les applications commerciales ou industrielles extérieures qui alimentent les circuits de dérivation. Les boîtes sont disponibles en configurations à trois ou quatre fils dans des grosseurs allant jusqu’à 400 A.
Normes industrielles
NEMA/EEMAC type 3R
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Provisions de mise à la terre
- Ouverture centrale en haut avec couvercle
- Provisions pour cadenas ou joint
- Cosses de distribution installées (voir le tableau pour les tailles)
- Débouchures au bas du boîtier
- Couvercle amovible
- Haut avec pare-gouttes et côtés sans soudue, avant et arrière
- Les boîtes de jonction sont traitées avec de la peinture sur des surfaces plaquées.
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.