Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

filters Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Grilles TFP et filtres de rechange

Optional grilles offer the choice of stainless steel or black ABS plastic. Ces grilles remplacent les grilles en composite gris RAL 7035 standard ou en acier inoxydable sur les ensembles ventilateur et évacuation. Les filtres de rechange standard sont en mousse lavable (type 1) ou jetables (type 12). To maintain UL Type 12 rating on the enclosure, UL Type 12 filters must be used on the fan package inlet. Des filtres en aluminium lavables sont également disponibles. Les filtres en aluminium sont compatibles uniquement avec les systèmes de type 1. Les filtres à air de type 12 ne sont pas lavables.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.