Contrôle de température thermoélectrique
Hover to magnify image or click to enlarge
Contrôle de température thermoélectrique
La carte de circuit imprimé du contrôle de température thermoélectrique assure la régulation PWM (Pulse-Width-Modulation) de la sortie de refroidissement et de chauffage pour les unités TEC.
Normes industrielles
UL Recognized; File No. E351017
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Assure la régulation PWM (Pulse-Width-Modulation) de la sortie de refroidissement et de chauffage pour les unités TEC.
- Change automatiquement entre la climatisation et le chauffage
- 4 réglages de température de climatisation vont de 22,5 C à 35 C (réglage d’usine de 35 C)
- 3 réglages de température de chauffage vont de -5 C à 15 C (réglage d’usine de 15 C)
- La fonction de chauffage peut être facilement désactivée si nécessaire
- Les DEL indiquent une température basse, une alarme de température élevée et l’état général du système.
- La sortie relais à contact sec fournit une indication d’alarme à distance
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.