Thermostat
Hover to magnify image or click to enlarge
Thermostat
Thermostat mécanique pour le contrôle des ventilateur avec filtres et des éléments de chauffage
Normes industrielles
cURus; File No. E164102
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Contrôle l’air ambiant et peut commuter des charges inductives et résistives via un contact d’action rapide.
- Clips pour montage vertical sur rail DIN de 35 mm (EN 60715)
- Une résistance intégrée (RF) peut être connectée pour améliorer la différence de température du commutateur.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.