Étagère (pas d’outil requis)
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère (pas d’outil requis)
L’étagère sans outil fournit une surface de support pour l’équipement monté dans un rack de 19 po. Elle se monte sur des cornières à trous carrés à espacement EIA (0,375 pouce). L’étagère glisse pour offrir une surface continue de dimension variable pour l’équipement. L’arrière de l’étagère comporte des découpures ovales pour les câbles d’alimentation et de données. L’arrière de l’étagère comporte également des modèles de trou supplémentaires qui s’adaptent aux anneaux en forme de D de petite et grande taille pour aider à gérer les câbles. Homologuée pour une charge statique de 150 lb (68 kg). REMARQUE : POUR ANGLES DE CADRE À TROUS CARRÉS UNIQUEMENT !
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère sans outil fournit une surface de support pour l’équipement monté dans un rack de 19 po. Elle se monte sur des cornières à trous carrés à espacement EIA (375 pouce).
- L’étagère glisse pour offrir une surface continue de dimension variable pour l’équipement
- L’arrière de l’étagère comporte des découpes ovales pour les câbles d’alimentation et de données
- L’arrière de l’étagère comporte également des modèles de trou supplémentaires qui s’adaptent aux anneaux en forme de D de petite et grande dimension pour la gestion des câbles
- Homologuée pour des charges statiques jusqu’à 150 lb (68 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.