Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ULTRXGROWND_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Cadre pivotant Ultrx

Le cadre pivotant offre des capacités de montage en rack de 19 po avec un modèle d’orifice de montage U-Style (type RA). Le loquet quart de tour a une oscillation 100 degrés. Moyen de montage réglable. Le châssis pivotant assure le maintien de la classification de l’armoire s’il est correctement installé dans une armoire nVent HOFFMAN. La position de montage avant est d’environ 140mm (5,5 pouces) en arrière sur les boîtiers 400 mm. Comprend le matériel de montage et le manuel d’instructions.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.