Ultrx Wi-Fi, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Ultrx Wi-Fi, type 4X
Idéale pour les sites tels que les tunnels, les chambres fortes, les marinas, les murs extérieurs ou les toits, le coffret WiFi en fibre de verre ultra-légère Ultrx n’empêche pas les signaux WiFi ou WLAN et dispose d’angles de rack optionnels qui peuvent être ajoutés pour prendre en charge les équipements de 19 19-inch montés en rack.
Normes industrielles
Inflammabilité de la fenêtre selon UL 508
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability rating per UL 508
Window flammability rating per UL 508
CSA référence LR42186 : Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. LR42186: Type 4,4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Cabinets with solid doors are plenum rated.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- L’armoire peut pivoter sur 180 degrés pour le montage des charnières à gauche et à droite
- Les protections pare-gouttes moulées standards sur chaque armoire
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Charnières détachables remplaçables
- Poignée de verrouillage à clé standard
- Bornes DIN moulées
- Les bossages moulés sur la porte fournissent des possibilités de montage additionnelles.
- Les rails de montage intégrés permettent un réglage illimité du panneau avant vers l’arrière
- Le porte-documents en option est un thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Boîtier et couvercle en polyester de fibre de verre moulé résistent aux produits chimiques et aux changements de température
- La fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs est collée de façon permanente
- Des supports de montage en fibre de verre et des vis de montage en acier inoxydable sont fournis avec chaque armoire
- Comprend un panneau en contreplaqué de 3/4 po pour le montage de l’équipement
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.