Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WiFiULTRX_Pair Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ultrx Wi-Fi, type 4X

Idéale pour les sites tels que les tunnels, les chambres fortes, les marinas, les murs extérieurs ou les toits, le coffret WiFi en fibre de verre ultra-légère Ultrx n’empêche pas les signaux WiFi ou WLAN et dispose d’angles de rack optionnels qui peuvent être ajoutés pour prendre en charge les équipements de 19 19-inch montés en rack.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Inflammabilité de la fenêtre selon UL 508

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability rating per UL 508

Window flammability rating per UL 508

CSA référence LR42186 : Type 4, 4X, 12, 13

CSA File No. LR42186: Type 4,4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Cabinets with solid doors are plenum rated.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier
Color Gris Clair
Color Code RAL 7035
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.