Universal Free-Stand Panel Glider
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Free-Stand Panel Glider
Panel Gliders are used to provide a smooth surface from the front lip of the enclosure to the back panel support. Gliders assist and improve panel installation process. They are intended to be used reusable tools to aid in the installation of panels and removed from enclosure after panel installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Panel Gliders are used to provide a smooth surface from the front lip of the Enclosure to the back panel support.
- Gliders assist and improve panel installation process
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.