Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Universal Keyboard Trays, UKT Hover to magnify image or click to enlarge

Support de clavier universel, UKT

Ce plateau de clavier peut être monté sur toute surface d'armoire verticale, telle qu'une porte ou un panneau, et maintient le degré de protection lors de l'utilisation. Il peut être fermé et verrouillé pour empêcher le personnel non autorisé d'y avoir accès.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.5 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.