Support de transition universel
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de transition universel
Le support de transition universel fournit un support pour le câble dans les transitions entre l’acheminement horizontal et vertical. Il se monte sur l’entretoise, la sangle de grille ou les gestionnaires de câbles d’arrimage verticaux ProLine et Network et peut être utilisé avec l’enrouleur de câble VELCRO® (à commander séparément). Il comprend également le matériel de montage. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le support de transition universel fournit un support pour le câble dans les transitions entre l’acheminement horizontal et vertical
- Il se fixe à l’entretoise, à la sangle grillagée ou aux gestionnaires de câbles d’attache verticaux ProLine et Network et peut être utilisé avec le serre-câbles VELCRO® (à commander séparément)
- Il comprend également le matériel de montage
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.