Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DCCableTies Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Serre-câbles en VELCRO®

Le rack de câble VELCRO® maintient solidement le câble contre un gestionnaire de câble et se détache facilement pour la maintenance du câble. Le VELCRO® a une largeur de 12,7 mm (0,5 po). Il est disponible en longueurs de 203 et 305 mm (8 et 12 pouces) à la fois pour les modèles à fixation à vis et à serre-câbles. La vis auto-taraudeuse M5 est utilisée sur les châssis ProLine. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.