Serre-câbles en VELCRO®
Hover to magnify image or click to enlarge
Serre-câbles en VELCRO®
Le rack de câble VELCRO® maintient solidement le câble contre un gestionnaire de câble et se détache facilement pour la maintenance du câble. Le VELCRO® a une largeur de 12,7 mm (0,5 po). Il est disponible en longueurs de 203 et 305 mm (8 et 12 pouces) à la fois pour les modèles à fixation à vis et à serre-câbles. La vis auto-taraudeuse M5 est utilisée sur les châssis ProLine. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le rack de câble VELCRO® maintient solidement le câble contre un gestionnaire de câble et se détache facilement pour la maintenance du câble
- Le VELCRO® a une largeur de 12,7 mm (0,5 po). Il est disponible en longueurs de 203 et 305 mm (8 et 12 po) à la fois pour les modèles à fixation à vis et à serre-câbles
- La vis auto-taraudeuse M5 est utilisée sur les châssis ProLine
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.