Kit de matériel VersaRack
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de matériel VersaRack
Le kit se compose de (8) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 0,625 ; (4) rondelles de verrouillage de mise à la terre ; (1) support de montage ; (20) vis de point pilote 12-24 x 0,625 ; et instructions d’installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit se compose de (8) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 0,625 ; (4) rondelles de verrouillage de mise à la terre ; (1) support de montage ; (20) vis de point pilote 12-24 x 0,625 ; et instructions d’installation
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.