Gestion de câbles verticale pour armoires de 700 mm et 800 mm de largeur
Hover to magnify image or click to enlarge
Gestion de câbles verticale pour armoires de 700 mm et 800 mm de largeur
La gestion de câbles verticale pour les armoires de 700 mm et 800 mm de largeur est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur. Ce produit est disponible en différentes dimensions offraqnt une flexibilité de montage. Il se monte entre le châssis et les angles du rack afin que l’équipement puisse être centré ou aligné d’un côté. Il remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre le coffret et l’équipement et permet d’ajuster les angles de rack d’avant en arrière. La porte à charnière verrouillable à l’avant dissimule le câblage tout en permettant un accès facile, tandis que les rouleaux en plastique mobiles aident à gérer les câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La gestion de câbles verticale pour les armoires de 700 mm et 800 mm de largeur est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur
- Ce produit est disponible en différentes dimensions offraqnt une flexibilité de montage. Il se monte entre le cadre et les cornières du rack afin que l’équipement puisse être centré ou aligné d’un côté
- Il remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre le coffret et l’équipement et permet d’ajuster les cornières de rack de l’avant vers l'arrière
- La porte à charnière verrouillable à l’avant dissimule le câblage tout en permettant un accès facile, tandis que les rouleaux en plastique mobiles aident à gérer les câbles
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.