Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VertCableMgr1OpenDet Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gestion de câbles verticale I

La gestion de câbles verticale I est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires. Afin d’obtenir un chemin de câble vertical complet sur des armoires de 1 800 mm ou plus, il faut empiler deux unités. Les charnières de grille métalliques s’ouvrent pour faciliter l’acheminement des fils. Se monte sur la sangle grillagée ou le châssis devant les angles du rack. Le profil étroit n’interfère pas avec l’équipement de 19 pouces dans des armoires de 600 mm de large.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.