Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

RVJ Raised Opaque Cover Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

VJ avec couvercle surélevé opaque, type 4X

Les armoires RVJ sont conçues pour une utilisation comme boîtiers de connexion électrique dans des environnements hautement corrosifs et assurent la protection des équipements et des opérateurs contre les contacts électriques indirects.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121

Enclosure flammability per UL 508A

Conformes aux normes NEMA type 3RX

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.