VJ avec couvercle surélevé opaque, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
VJ avec couvercle surélevé opaque, type 4X
Les armoires RVJ sont conçues pour une utilisation comme boîtiers de connexion électrique dans des environnements hautement corrosifs et assurent la protection des équipements et des opérateurs contre les contacts électriques indirects.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
Conformes aux normes NEMA type 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions disponibles : 6 x 6 (152 x 152 mm) à 30 x 24 (762 x 610 mm)
- Tous les boîtiers VJ ont été conçus pour répondre aux normes du Joint Industrial Council (JIC) aux États-Unis
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Fabrication en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible
- Supporte des températures continues de -58 °F à 302 °F (-50 °C à 150 °C) et une exposition momentanée à des températures jusqu’à 392 °F (200 °C)
- Joint en mousse de polyuréthane
- Les brides de montage moulées et les nervures d’angle du couvercle augmentent la résistance de l’armoire
- Armoires modifiables selon les spécifications du client
Spécifications
Material | Acier |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.