Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VM Series Flat Opaque Screw Cover with Knockouts Hover to magnify image or click to enlarge

VM à couvercle à vis plat opaque avec débouchures, type 4X

Les boîtiers de la série VM sont conçus pour une utilisation comme boîtiers de jonction électrique isolés, de câblage de bornes, d’instruments et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121

Enclosure flammability per UL 508A

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Style Couvercle opaque avec quatre vis de coin non métalliques et débouchures sur la base
Material Polyester
Color Code RAL 7035
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.