VM à couvercle à vis plat transparent avec débouchures, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
VM à couvercle à vis plat transparent avec débouchures, type 4X
Les boîtiers de la série VM sont conçus pour une utilisation comme boîtiers de jonction électrique isolés, de câblage de bornes, d’instruments et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les bases et les couvercles sont fabriqués à partir d’un mélange de polyester et de polycarbonate peuvant résister à des températures continues allant jusqu’à 280 °F (138 °C)
- Les couvercles transparents sont fabriqués en polycarbonate résistant à des températures continues allant de -13 °F à +104 °F (-25 °C à +40 °C)
- Les trous de vis du couvercle dans les coins sont à l’extérieur de la zone d’étanchéité
- Les débouchures dans la base facilitent l’entrée de conduits
- Des joints d’étanchéité continus en mousse de polyuréthane assurent une intégrité optimale.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Style | Couvercle transparent avec quatre vis de coin non métalliques et débouchures sur la base |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.