Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

vor721bw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Climatiseurs Vortex intérieur/extérieur

Les systèmes de climatisation Vortex fonctionnant à l’air comprimé pour la production d’air froid pour les petites armoires sans réfrigérant ni pièce mobile. Ces systèmes sont exceptionnellement fiables et nécessitent peu d’entretien, même dans les environnements les plus difficiles et les plus pollués.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL508 Listed; Type 4; File No. E187045 (Type 4 Models)

UL508 Listed; Type 4X; File No. E187045 (Type 4X Models)

UL508 Listed; Type 12; File No. E187045 (Type 12 Models)

Maintient l’indice de protection UL/cUL type 4 lorsque correctement installé sur une armoire UL/cUL de type 4.

Maintains UL/cUL Type 4 when properly installed on a UL/cUL Type 4 enclosure.

NEMA Type 4X Models:

Maintains UL/cUL Type 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4X enclosure.

NEMA Type 12 Models:

Maintains UL/cUL Type 12 when properly installed on a UL/cUL Type 12 enclosure.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.