Armoire de sectionnement à montage mural avec brides, type 4X
Pour les applications de sectionnement dans lesquelles une porte sécurisée par bride est recommandée, ce boîtier est équipée de brides sur trois côtés pour empêcher la pénétration de liquides et de contaminants et d’une découpure prévue compatible avec les sectionneurs et les disjoncteurs des grandes marques.
Chaque armoire de sectionnement avec brides, type 4X est fournie avec un support de verrouillage de porte réglable fixé à la porte, des instructions permettant de localiser et d’installer les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de fonctionnement.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Supports de montage externes
- Bride formée extérieurement autour de tous les côtés de l’ouverture de l’armoire
- Brides de porte en acier inoxydable sur les trois côtés de la porte
- Porte enlevée en retirant la broche de la charnière piano en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Joint en mousse sans jonction
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Trous prévus sur le boîter pour le montage de la poignée et du mécanisme de commande du dispositif de sectionnement
- Possibilité de liaison équipotentielle sur la porte ; tige de mise à la terre sur le boîtier
- All exterior hardware on Type 316L enclosures matches the enclosure material
- Support de verrouillage de porte réglable, fixé à la porte
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.