Intérieur/extérieur refroidi à l’eau
Hover to magnify image or click to enlarge
Intérieur/extérieur refroidi à l’eau
Les climatiseurs intérieurs/extérieurs refroidis à l’eau éliminent la chaleur du système au moyen du refroidissement par passage de l’eau du réfrigérant. Aucun élément de circulation d’air externe ou bobine de condensateur ne doit être obstrué . Ces climatiseurs possèdent un aspect attrayant avec une utilisation minimale de fixations visibles, dont des brides faciles à monter pour une installation simple.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Homologué UR/cUR sur certains modèles, tableaux de données de références des performance
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La chaleur est éliminée du système au moyen de l’eau refroidissant le réfrigérant ; aucun élément de circulation d’air externe ou bobines de condensateur ne doit être obstrué
- Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles
- Réfrigérant R134a
- Modèles à 115 et 230 V c.a. disponibles
- Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C
- Utilisation maximale d’eau de 2 GPM à la température d’admission de l’eau de 90 F
- Thermostat mécanique fiable situé derrière le panneau avant de l’unité
- Couvercle en tôle d’acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d’usine et extérieurs robustes
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Les modèles standard de climatiseur intérieur comprennent également : Thermostat électromécanique, suppresseur de surtension, compresseur alternatif robuste
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.