Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WatershedWMDiscClc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement à montage mural WaterShed, type 4X

Conçues spécifiquement pour les applications de sectionnement dans les environnements de production soumis à des nettoyages sanitaires, comme la fabrication de produits agro-alimentaires. Les armoires de sectionnement nVent HOFFMAN WaterShed ont le dessus et les bords de porte inclinés, de charnières cylindriques et des caractéristiques uniques additionnelles facilitant le ruissellement des eaux de lavage.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

Supports de montage requis pour la conformité aux exigences de montage extérieur UL/cUL.

NSF 169

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.