Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WeatherFloGroup_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R

WeatherFlo Flange Mount Disconnect Enclosures feature a forced-air ventilation system for cooling drives or other high-heat producing equipment in outdoor applications.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9003
Color Signal White
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.