Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtier terminal de conception hygiénique, HDTB

Le boîtier terminal nVent HOFFMAN de conception hygiénique de la gamme HDTB est spécialement conçu pour protéger les équipements essentiels dans les environnements hautement sanitaires et pour faciliter le nettoyage. Grâce à ses surfaces lisses auto-drainantes, à sa conception sans espace et à son degré de protection élevé, le boîtier minimise les risques en matière d'hygiène et contribue à réduire les temps d'arrêt pour augmenter la productivité.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.06 in
Thickness 1.5 mm
Finish Poli
Material Acier inox 304L
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.