Barres support SF partiel, SFBP
Hover to magnify image or click to enlarge
Barres support SF partiel, SFBP
Ces barres de support permettent le montage de cadres pivotants à hauteur partielle dans des armoires en acier murales et au sol, constituant ainsi une méthode de fixation solide.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture à gauche ou à droite.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre pivotant.
- Instructions de montage: Pour une armoire utiliser également des profilés AVB. Dans des armoires au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou réglées en profondeur par pas de 25 mm à l'aide d'un profilé CLPK.
- Commentaire : les profilés de montage vertical, AVB, doivent être montés dans des armoires murales avant que les barres de support transversales puissent être fixées ; si les barres doivent être ajustées en profondeur dans les armoires autoportantes, alors des profilés d’encliquetage, CLPK, sont nécessaires
- Exigences de montage : pour les armoires en acier à montage mural, l’utilisation se fait avec les profilés AVB ; pour les armoires autoportantes, l’installation peut se faire directement sur le cadre de l’armoire ou peut être réglable en profondeur, par intervalles de 25 mm (1), au moyen du CLPK
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.