Joint de plaque de séparation, SPDG
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint de plaque de séparation, SPDG
Le joint de cette plaque de séparation scelle l'espace autour des plaques de séparation pour garantir la classe IP 43 entre des armoires séparées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour atteindre une étanchéité de type IP 43 | TYPE 1 avec une plaque de séparation SPD/SPDS.
- Matériau: Néoprène. 5x15/20
- Unité de livraison: 6 m.
- Avantage : le degré de protection de la séparation interne de l’armoire peut être amélioré à IP 43
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.