Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Small Polycarbonate Terminal Box, DPCP
The polycarbonate terminal box range, DPCP, with a IP 66, 67 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The DPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.
Normes industrielles
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Polycarbonate box, halogen-free, suitable for outdoor use. High UV radiation resistance. Self-extinguishing.
- Material: Polycarbonate.
- Gasket: Polyurethane gasket integrated in the box cover.
- Temperature resistance: -40 °C to +80 °C.
- Flammability: UL746C 5V.
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Finish: RAL 7035.
- Approvals: CE, GOST. For cULus_UL Listed approvals, please contact our sales department.
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.