Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

T-Series Compact Outdoor T15 Air Conditioner Hover to magnify image or click to enlarge

Climatiseur d'extérieur série T

Les climatiseurs d’extérieur Compacts série T offrent un encombrement compact pour minimiser l’espace et maximiser la capacité. Leur conception simple leurs permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.21 mm
Thickness 18 ga
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.