Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC combinable, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire une porte combinable CEM, MCSE

La gamme d'armoires au sol une porte en acier galvanisé MCSE est disponible prête à l'emploi en plusieurs tailles. Elle est conçue pour répondre aux exigences CEM. La conductivité électrique entre le corps et la porte de l'armoire est garantie, pour un excellent effet Faraday. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutiles est évité car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire et les interférences électromagnétiques sont éliminées. Cette gamme d'armoires est parfaitement adaptée aux applications nécessitant des propriétés CEM.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color Gris Clair
Color Code RAL 7035
Material Acier
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.