Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth interior profile for HDW Hover to magnify image or click to enlarge

Profilés intérieurs de profondeur pour HDW, DIPH

Le système de profilés DIPH mesure 40 mm de large et 25 mm de haut. Il peut être monté sur les côtés ou la base des armoires de la gamme HDW. Il présente deux rangées de perforations et peut être utilisé en combinaison avec les profilés CLPK et CLPF. Aucun usinage nécessaire.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier
Color n/a
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.