Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

External segregation horizontal plates Hover to magnify image or click to enlarge

External segregation horizontal plates | Répartition de puissance, MSES

This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.12 in
Thickness 3 mm
Finish Polished
Material Polycarbonate
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.