Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Front plate Hover to magnify image or click to enlarge

Front Plate, OIFP

The front plate can be mounted and removed easily. Equipment, such as a touch screen, can thereby be installed easily. The plate protects installed electrical equipment from the environment as well as personnel from injuries when it is mounted.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.12 in
Thickness 3 mm
Material Aluminium
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.