Socle monté au sol, PGM
Hover to magnify image or click to enlarge
Socle monté au sol, PGM
Les câbles peuvent facilement être acheminés à travers le socle au sol, qui est monté sous terre, ce qui permet de rassembler les câbles et donc de les connecter plus rapidement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Socle monté au sol, hauteur de 1 000 mm. Profondeur d’excavation : 700-950 mm.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Finition: Peinture en poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit de socle monté au sol.
- Outdoor aluminum EKOM enclosures can be easily installed in the field thanks to the installation depth of the ground plinth
- Cables that are channelled underground can be wired much quicker than if they had to be brought to the surface first.
- For the installation of UDP polyester modular wall mounted enclosures in the base is required the adaptor frame UAF
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.