Barre de support charge lourde, CBU
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre de support charge lourde, CBU
Cette barre de support très résistante pour installer des équipements lourds, tels que des transformateurs, est fournie avec des écrous coulissants en T. Elle est également dotée de perforations pour une liberté de placement totale à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Barre de support très résistante pour installer des équipements lourds tels que des transformateurs. Fournie avec des écrous coulissants en T et équipée de perforations pour pouvoir semonter dans toutes les positions, en largeur ou en profondeur.
- Matériau: Acier zingué 2,5 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage et 4 écrous coulissants en T.
Spécifications
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.