Refroidisseur à effet vortex pour hautes températures, HT
Refroidisseur à effet vortex pour hautes températures, HT
Ce refroidisseur Vortex haute température, HT, avec un indice de protection IP 66, est facile à installer, ne comporte aucune pièce mobile et est sans entretien. En plus de refroidir, il réduit l'humidité relative dans l'armoire sur laquelle il est monté. Ce refroidisseur Vortex est une solution idéale pour empêcher la surchauffe de l'armoire dans des environnements jusqu'à 93 °C, par exemple dans une aciérie.
Normes industrielles
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Système compact, fiable et économique pour refroidir et vider l'air des armoires. Il produit de l'air frais à partir de l'air comprimé, et ce, sans pièce mobile. Très simple à monter grâce à un système de branchement électrique standard, il peut même être installé sur les armoires déjà en fonctionnement. Les refroidisseurs vortex HT permettent d'abaisser la température de 48 °C à l'arrivée lorsque la pression d'entrée est de 7 bar une température plus élevée en entrée entrainera un élèvement de la température de l'air froid, et donc diminuera la capacité de refroidissement de l'appareil ; une faible pression d'air diminuera également le pouvoir refroidissant). Pour un fonctionnement continu du vortex, l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire doit être maintenue à 45%, sans formation de condensat (armoire étanche). Ce refroidisseur reste efficace jusqu'à 93 °C, ses composants internes pouvant supporter ces hautes températures. Il incorpore un silencieux pour limiter le bruit.
- Matériau: Le tube vortex et le couvercle extérieur sont en acier inox.
- Protection: Jusqu'à IP 66 | TYPE 4X, en fonction du type.
- Unité de livraison: Refroidisseur à effet vortex avec accessoires de montage.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.